Offrendo una combinazione di inserti in composizione di gomma / superplastica, la mazza SIMPLEX D60mm e D80mm è un compagno indispensabile per un gran numero di applicazioni. Questo top seller di Halder è stato ulteriormente sviluppato:
Dotato di una forma ingegnosa, l’inserto in gomma con base d’appoggio (3202.2) consente alla mazza di stare saldamente in piedi sulla sua testa e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. La miscela di gomma testata, a bassissima usura, che ammortizza gli urti ed inodore, offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.
L’inserto in superplastica (serie 3207) consente una forza d’impatto più potente rispetto all’inserto in gomma. Si tratta di un inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all’usura e durevole.
Il suo manico in hickory da 70 cm consente di afferrare senza sforzo la mazza da una posizione eretta.
Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un’elevata resistenza alla rottura.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.
Questa versione è disponibile nella dimensione D60mm e D80mm. Anche con manico corto.
Caratteristiche del prodotto:
Giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di cordoli, posa di angolari, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, battitura cunei, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, lavori di carpenteria, costruzione di prefabbricati
Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio.
Questo articolo 3027.261 - Mazza SIMPLEX Composizione in gomma con base d’appoggio / superplastica; con see in ghisa temperata e manico in hickory / (Ø: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazze SIMPLEX Composizione in gomma con base d’appoggio / superplastica; con see in ghisa temperata e manico in hickory (EH 3027.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.