Combinando due strumenti in uno, un'ascia spaccalegna e una mazzuola di altissima qualità professionale, le asce spaccalegna SIMPLEX di Halder offrono un notevole risparmio di costi rispetto all'acquisto individuale degli attrezzi. L'alta qualità del prodotto è stata confermata dalla commissione per i lavori forestali e la tecnologia forestale (KWF).
La lama dell'ascia forgiata e temprata è rettificata e lucidata. La sua forma slanciata lo rende ideale per spaccare legno di conifere. La guaina di protezione in pelle previene lesioni durante il trasporto.
L'inserto in superplastica con D50mm è un inserto in plastica di media durezza realizzato in estruso e materiale estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è notevolmente più resistente all'usura e durevole. Usando il lato morbido quando si incunea il legno aperto il rischio di lesioni da schegge metalliche viene completamente eliminato. Inoltre, la durata della plastica e i cunei in alluminio è notevolmente migliorata.
Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che fornisce un'elevata resistenza alla rottura.
Il manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente è verniciato e sagomato in modo ergonomico. Il peso totale è di 2.700 g.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati.
Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.
Caratteristiche del prodotto:
2 strumenti in 1: ascia spaccalegna più mazzuola, notevolmente meno costoso rispetto all'acquisto degli attrezzi ndividualmente.
La lama dell'ascia forgiata con la sua forma sottile è ideale per spaccare il legno di conifere.
Nessun rischio di lesioni dovute a schegge di metallo durante l'apertura del legno grazie all'inserto superplastico in D50mm (bianco, medio duro e molto resistente).
Durata notevolmente migliorata dei cunei in plastica e alluminio.
Infissione delicata dei pali di legno.
Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
Manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente, verniciato e sagomato ergonomicamente.
Tutte i componenti possono essere sostituiti/adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.
Inclusa guaina di protezione.
Peso totale di 2.700 g.
Spaccatura di legno di pino
Questo articolo 3007.750 - Ascia spaccalegna SIMPLEX forma sottile, sede in ghisa temperata e manico hickory / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Ascia spaccalegna SIMPLEX forma sottile, sede in ghisa temperata e manico hickory (EH 3007.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.