Con i nuovi articoli e gli ampiamenti dei prodotti esistentici siamo concentrati sulle tue esigenze.
Lasciati sorprendere! Sfoglia tutte le novità del novità del catalogo N6 e trova informazioni più dettagliate sui prodotti nel nostro nuovo catalogo Normalizzati N6, oppure nel negozio online.
Ecco alcuni dei nostri prodotti salienti:
Perni di sollevamento per fori filattati
Elemento di sollevamento resistente per un utilizzo rapido e semplice nelle filettature, con golfare mobile e rinforzo di sicurezza contro lo sblocco involontario.
Per il sollevamento di carichi, il perno di sollevamento apposito viene inserito in un foro filettato. Contrariamente ai tradizionali golfari filettati si risparmia tempo nell'avvitamento e svitamento della boccola di montaggio.
Perno in acciaio inox. Uso flessibile perché le sfere sono bloccate tra il perno e il foro. Per un rapido fissaggio, bloccaggio, regolazione, sostituzione in fori ciechi (H11) senza boccole di posizionamento aggiuntive.
Rapido e facile da rilasciare per connessioni che vengono effettuate ripetutamente.
Per eseguire il monitoraggio di un pezzo su un punto di appoggio
L'unità di controllo è sempre integrata in un punto fi appoggio come unico sistema. Tramite una semplice connessione plug-in, trasmette se il componente si trova in una posizione specifica, sotto forma di segnale elettrico.
L'unità di monitoraggio può essere utilizzata in combinazione con vari elementi di appoggio. Ad esempio sono adatti i piedini EH22690 del catalogo Normalizzati Halder.
I dati vengono trasferiti tramite una connessione via cavo. Opzionalmente il segnale può anche essere trasmesso via radio.
Bloccaggi rapidi verticali a spinta, retrattili
Bloccaggio meccanico orizzontale per il bloccaggio veloce e confortevole dei pezzi da lavorare.
I bloccaggi verticali a spinta retrattili vengono utilizzati, tra le altre cose, quando i movimenti di rotazioni non sono possibili a causa della geometria del pezzo da lavorare.
Elementi di appoggio con superficie di contatto in plastica. Possono essere utilizzati come supporti protettivi, arresti ed elementi di spinta. Questo protegge le superfici di alta qualità da eventuali danni.