Qui troverete informazioni aggiornate sui nuovi prodotti e su altri argomenti interessanti della nostra azienda.
Extension of article groups EH 22030., EH 22050., EH 22060. and EH 22080. by further articles
Expansion and redesign of the product group Down-Thrust Clamps.
Now also available with red knob
New article group made entirely from stainless steel.
Possibilità di assemblaggio piano in fori circhi filettati.
Rapidità di scollegamento e collegamento delle connessioni a vite - il cuscinetto assiale garantisce una forza di serraggio superiore del 50%.
Linea di prodotti "sfere in ceramica" ora anche con sfere libere
Ampliamenti dell’assortimento con altre cerniere di precisione - alcune delle quali con funzioni aggiuntive.
Ampliamenti dell’assortimento di maniglie con una nuova versione e integrazione con altre misure.
Ampliamenti dell’assortimento di otturatori con una versione con sensore per l’interrogazione digitale dello stato di indexaggio.
Our customers both at home and abroad attest us an excellent delivery performance. Our punctuality of delivery is constantly validated and stands at more than 90 percent.
Fissaggio di parti tonde in modo rapido e semplice.
L'impugnatura con meccanismo di coppia integrato consente una limitazione della coppia definita durante il serraggio.
Unire e rilasciare le connessioni tra vite in pochi secondi.
Questo tipo di perno viene utilizzato quando è presente un foro filettato con uno smusso come da normativa DIN 332.
Questi nuovi perni di sollevamento filettati con golfare girevole hanno il vantaggio che il golfare può ruotare liberamente attorno al perno grazie alle boccole del cuscinetto esenti da manutenzione.
I perni di sollevamento filettati sono ora disponibili anche in M8
Professionals know: Correct positioning does the half clamping job!
New insert with stand-up for an ergonomic way of working
Nuovo Catalogo Normalizzati disponibile con l'intera nuova gamma di prodotti.
Dado con know-how
Unisciti a noi in attraverso un viaggio con i componenti normalizzati.
Il nostro attuale sistema di gestione della qualità è stato testato e certificato secondo gli standard del 2016.
Brand new product with hexalobular socket drive.
Variant with separate clamping and locking now available
Toggle Clamps for a screw of different applications
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto Aeronautici