La vidéo montre, en s’appuyant sur l’exemple du système à rainures V70, comme il est rapide et simple de monter des systèmes de bridage modulaires.
Le système à rainures V70 repose sur des plateaux de base d’une dimension de 70 mm. Il permet de positionner et de serrer à la fois les éléments d’outillages, ce qui accélère le montage. Grâce à sa fixation serrée et à sa grande flexibilité, le système de bridage V70 convient particulièrement au traitement de pièces complexes.

Le plateau de base est positionné sur la platine de la machine à l’aide de trous de positionnement de qualité H6 et/ou d’une rainure de centrage. Différents blocs de construction, équerres rainurées, tasseaux de bridage, butées, raccords d’angle, étaux de bridage à mors mobile ou fixe, cimblots de centrage, blocs en V et bien d’autres éléments de montage offrent des possibilités presque illimitées d’utilisation.
Les systèmes de bridage modulaires sont parfaits pour les séries de démarrage, les prototypes et les petites séries.