Broches de serrage et positionnement – EH23111.
Le broche de positionnement se compose d'une vis de serrage, du boulon tendeur à proprement parler, d'un joint torique et de billes de serrage à ressort. Il est disponible en acier de traitement bruni, mais aussi en acier inoxydable durci par précipitation (1.4542), dans les diamètres 16, 20, 25 et 30 mm. Le boulon tendeur est enfoncé par le haut dans la douille de logement appropriée. Le serrage de la vis de serrage comprime ensuite les quatre billes placées dans le boulon vers l'extérieur, contre la paroi intérieure de la douille de logement. Le diamètre de la douille se rétrécissant vers le haut, le boulon se trouve ensuite centré et fixé de manière stable.