Butées prisme horizontal

EH 1586.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
prisme horizontal, des deux côtés
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 – 20 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
1586.030
CAO
Documents
Butées
  • prisme horizontal, des deux côtés – croquis 1
  • d1: M12
  • d2: 8 mm – 20 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 14,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Poids: 367 g
vers la vue d'article
Butées
Ver­sion:
prisme horizontal d'un côté et face plane de l'autre
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 – 20 mm
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
1586.031
CAO
Documents
Butées
  • prisme horizontal d'un côté et face plane de l'autre – croquis 2
  • d1: M12
  • d2: 8 mm – 20 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 14,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Poids: 377 g
vers la vue d'article
Butées

Matières

  • acier à outil, trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1586. Butées – prisme horizontal
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.