Butées avec taraudages

EH 1586.

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
taraudages de fixation, sur les deux faces
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Numéro d’article:
1586.080
CAO
Documents
Butées
  • taraudages de fixation, sur les deux faces – croquis 1
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 18 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 11 mm
  • Poids: 379 g
vers la vue d'article
Butées
Ver­sion:
striées et taraudages de fixation
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Numéro d’article:
1586.081
CAO
Documents
Butées
  • striées et taraudages de fixation – croquis 2
  • d1: M12
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 24 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 13,4 mm
  • Poids: 397 g
vers la vue d'article
Butées
Ver­sion:
plane et taraudages de fixation
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Numéro d’article:
1586.082
CAO
Documents
Butées
  • plane et taraudages de fixation – croquis 3
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • Poids: 397 g
vers la vue d'article
Butées

Matières

Corps

  • acier à outil, trempé

Embouts

  • carbure
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1586. Butées – avec taraudages
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.