Ap­puis pour tas­seaux de bri­dage mul­tiple avec blocage par ressort

EH 1586.

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

l [mm]
b [mm]
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
l [mm]:
44 mm
b [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
1586.210
CAO
Documents
Appuis pour tasseaux de bridage multiple
  • l: 44 mm
  • b: 20 mm
  • h: 8 mm
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Appuis pour tasseaux de bridage multiple

Matières

  • aluminium
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1586. Appuis pour tasseaux de bridage multiple – avec blocage par ressort
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.