Tasseaux de bridage
longueur 100
EH 1585.
longueur 200
longueur 300
longueur 400 - 700
Mors de serrage à coin
lisses / striés, M8
EH 23250.
lisses / striés, M12
avec taraudage de fixation, M12
Adaptateurs pour mors de serrage à coin
pour tasseaux de bridage multiple
Systèmes anti-rotation pour les mors de serrage à coin
Plaques de butée pour les mors de serrage à coin
Butées latérales
EH 1586.
Outils de mise en position
Appuis pour tasseaux de bridage multiple
avec blocage par ressort
aimantés
Butées
revêtement diamant
Griffes de serrage
prisme horizontal
prisme vertical
doux
striées
face plane
avec taraudages
Ces composants permettent de réaliser un serrage multiple pour serrer plusieurs pièces à usiner à la fois.
Chaque pièce du système de serrage multiple est disponible en stock.
Interlocuteurs
Formulaire de contact
Matériel d’information
Nouveautés