Vis de cen­trage

EH 1555.500 - EH 1655.500

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
d1 [mm]
l1 [mm]
d [mm]
l3 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
53 mm
d [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
65 mm
Numéro d’article:
1555.500
CAO
Documents
Vis de centrage
  • Système: L12
  • d1: M12
  • l1: 53 mm
  • d: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 65 mm
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Vis de centrage
Sys­tème:
L16
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
64 mm
d [mm]:
16 mm
l3 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
1655.500
CAO
Documents
Vis de centrage
  • Système: L16
  • d1: M16
  • l1: 64 mm
  • d: 16 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 80 mm
  • Poids: 140 g
vers la vue d'article
Vis de centrage

Matières

  • acier traité, qualité 10.9
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1555.500 - EH 1655.500 Vis de centrage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.