Disques

EH 1617.400 - EH 1617.900

Pour le système à trous L-12, il convient d'utiliser les disques 1107.400 - 1108.300.

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Sys­tème
d [mm]
s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L16
d [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
1617.400
CAO
Documents
Disques
  • Système: L16
  • d: 39,5 mm
  • s: 3 mm
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Disques
Sys­tème:
L16
d [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
1617.500
CAO
Documents
Disques
  • Système: L16
  • d: 59,5 mm
  • s: 3 mm
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Disques
Sys­tème:
L16
d [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
1617.600
CAO
Documents
Disques
  • Système: L16
  • d: 39,5 mm
  • s: 4 mm
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Disques
Sys­tème:
L16
d [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
1617.700
CAO
Documents
Disques
  • Système: L16
  • d: 59,5 mm
  • s: 4 mm
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Disques
Sys­tème:
L16
d [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
1617.800
CAO
Documents
Disques
  • Système: L16
  • d: 39,5 mm
  • s: 5 mm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Disques
Sys­tème:
L16
d [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
1617.900
CAO
Documents
Disques
  • Système: L16
  • d: 59,5 mm
  • s: 5 mm
  • Poids: 99 g
vers la vue d'article
Disques

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1617.400 - EH 1617.900 Disques
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.