Cy­lindres de po­si­tion­ne­ment

EH 1553.500 - EH 1653.500

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
h1 ±0,01 [mm]
h2 [mm]
d [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
h1 ±0,01 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
36 mm
d [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
54 mm
Numéro d’article:
1553.500
CAO
Documents
Cylindres de positionnement
  • Système: L12
  • h1 ±0,01: 25 mm
  • h2: 36 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 54 mm
  • h3: 24 mm
  • Poids: 502 g
vers la vue d'article
Cylindres de positionnement
Sys­tème:
L16
h1 ±0,01 [mm]:
35 mm
h2 [mm]:
46 mm
d [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
70 mm
Numéro d’article:
1653.500
CAO
Documents
Cylindres de positionnement
  • Système: L16
  • h1 ±0,01: 35 mm
  • h2: 46 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 70 mm
  • h3: 25 mm
  • Poids: 1093 g
vers la vue d'article
Cylindres de positionnement

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1553.500 - EH 1653.500 Cylindres de positionnement
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.