Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 9 résultats
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Nombre de trous de fixation n:
4
Nombre de rangées de trous:
8 x 8
Autres détails
Système: L12
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b3 : 150 mm
c: 50 mm
l3 : 100 mm
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 4
Nombre de rangées de trous: 8 x 8
Poids: 43 kg
vers la vue d'article
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
Nombre de trous de fixation n:
4
Nombre de rangées de trous:
8 x 10
Autres détails
Système: L12
b1 x l1 : 400 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b3 : 150 mm
c: 50 mm
l3 : 200 mm
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 4
Nombre de rangées de trous: 8 x 10
Poids: 56 kg
vers la vue d'article
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Nombre de trous de fixation n:
8
Nombre de rangées de trous:
10 x 10
Autres détails
Système: L12
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 100 mm
b3 : 200 mm
c: 60 mm
l3 : 200 mm
l2 : 100 mm
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 8
Nombre de rangées de trous: 10 x 10
Poids: 65 kg
vers la vue d'article
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
Nombre de trous de fixation n:
8
Nombre de rangées de trous:
10 x 12
Autres détails
Système: L12
b1 x l1 : 500 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 100 mm
b3 : 200 mm
c: 60 mm
l3 : 200 mm
l2 : 100 mm
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 8
Nombre de rangées de trous: 10 x 12
Poids: 105 kg
vers la vue d'article
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Nombre de trous de fixation n:
6
Nombre de rangées de trous:
12 x 12
Autres détails
Système: L12
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Pour vis: M16
Nombre de trous de fixation n: 6
Nombre de rangées de trous: 12 x 12
Poids: 132 kg
vers la vue d'article
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Nombre de trous de fixation n:
6
Nombre de rangées de trous:
12 x 12
Autres détails
Système: L16
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Pour vis: M16
Nombre de trous de fixation n: 6
Nombre de rangées de trous: 12 x 12
Poids: 131 kg
vers la vue d'article
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 800 mm
Nombre de trous de fixation n:
6
Nombre de rangées de trous:
12 x 16
Autres détails
Système: L16
b1 x l1 : 630 mm x 800 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 300 mm
y: 16 mm
Pour vis: M16
Nombre de trous de fixation n: 6
Nombre de rangées de trous: 12 x 16
Poids: 170 kg
vers la vue d'article
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
Nombre de trous de fixation n:
12
Nombre de rangées de trous:
16 x 16
Autres détails
Système: L16
b1 x l1 : 800 mm x 800 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 100 mm
b3 : 300 mm
c: 100 mm
l3 : 300 mm
l2 : 100 mm
y: 16 mm
Pour vis: M16
Nombre de trous de fixation n: 12
Nombre de rangées de trous: 16 x 16
Poids: 205 kg
vers la vue d'article
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 1000 mm
Nombre de trous de fixation n:
12
Nombre de rangées de trous:
16 x 20
Autres détails
Système: L16
b1 x l1 : 800 mm x 1000 mm
h ±0,03: 60 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 100 mm
b3 : 300 mm
c: 100 mm
l3 : 400 mm
l2 : 100 mm
y: 16 mm
Pour vis: M16
Nombre de trous de fixation n: 12
Nombre de rangées de trous: 16 x 20
Poids: 325 kg
vers la vue d'article
Matières
fonte grise GG, rectifiée
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Fiche technique EH 1500.200 - EH 1600.900 Plateaux de base
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.