Tas­seaux de po­si­tion­ne­ment deux côtés

EH 1049.200 - EH 1149.200

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
b2 [mm]
b3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Pour vis [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V40
b2 [mm]:
20 mm
b3 [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
20 mm
h2 [mm]:
23 mm
l1 [mm]:
40 mm
Pour vis [mm]:
M6
Numéro d’article:
1049.200
CAO
Documents
Tasseaux de positionnement
  • Système: V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 28 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 26 mm
  • d: M8
  • y: 6 mm
  • Pour vis: M6
  • Poids: 160 g
vers la vue d'article
Tasseaux de positionnement
Sys­tème:
V70
b2 [mm]:
30 mm
b3 [mm]:
44 mm
h1 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
35 mm
l1 [mm]:
69 mm
Pour vis [mm]:
M12
Numéro d’article:
1149.200
CAO
Documents
Tasseaux de positionnement
  • Système: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Poids: 580 g
vers la vue d'article
Tasseaux de positionnement

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1049.200 - EH 1149.200 Tasseaux de positionnement – deux côtés
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.