Tasseaux

EH 1114.000 - EH 1114.100

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
l1 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V70/L12
l1 [mm]:
110 mm
l2 [mm]:
69 mm
Numéro d’article:
1114.000
CAO
Documents
Tasseaux
  • Système: V70/L12
  • l1: 110 mm
  • l2: 69 mm
  • Poids: 301 g
vers la vue d'article
Tasseaux
Sys­tème:
V70/L12
l1 [mm]:
150 mm
l2 [mm]:
109 mm
Numéro d’article:
1114.100
CAO
Documents
Tasseaux
  • Système: V70/L12
  • l1: 150 mm
  • l2: 109 mm
  • Poids: 422 g
vers la vue d'article
Tasseaux

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1114.000 - EH 1114.100 Tasseaux
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.