Plaques in­ter­mé­diaires

EH 1111.700 - EH 1111.800

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V70
h [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
1111.700
CAO
Documents
Plaques intermédiaires
  • Système: V70
  • h: 20 mm
  • Poids: 598 g
vers la vue d'article
Plaques intermédiaires
Sys­tème:
V70
h [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
1111.800
CAO
Documents
Plaques intermédiaires
  • Système: V70
  • h: 30 mm
  • Poids: 947 g
vers la vue d'article
Plaques intermédiaires

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1111.700 - EH 1111.800 Plaques intermédiaires
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.