Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
Autres détails
Système: V40
b1 : 25 mm
h1 : 63 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 29 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Quantité n: 1
Poids: 248 g
vers la vue d'article
Autres détails
Système: V40
b1 : 25 mm
h1 : 105 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 45 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Quantité n: 2
Poids: 356 g
vers la vue d'article
Autres détails
Système: V40
b1 : 40 mm
h1 : 63 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 29 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Quantité n: 1
Poids: 520 g
vers la vue d'article
Autres détails
Système: V40
b1 : 40 mm
h1 : 105 mm
l1 : 63 mm
l2 : 29 mm
l3 : 26 mm
b2 : 10 mm
b3 : 18 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
h4 : 45 mm
h5 : 22 mm
d: 8,25 mm
Quantité n: 2
Poids: 738 g
vers la vue d'article
Autres détails
Système: V70
b1 : 40 mm
h1 : 100 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Quantité n: 2
Poids: 1000 g
vers la vue d'article
Autres détails
Système: V70
b1 : 40 mm
h1 : 180 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Quantité n: 5
Poids: 1468 g
vers la vue d'article
Autres détails
Système: V70
b1 : 70 mm
h1 : 100 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Quantité n: 2
Poids: 2150 g
vers la vue d'article
Autres détails
Système: V70
b1 : 70 mm
h1 : 180 mm
l1 : 100 mm
l2 : 39 mm
l3 : 25 mm
b2 : 14 mm
b3 : 24 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
h4 : 39 mm
h5 : 30 mm
d: 13 mm
Quantité n: 5
Poids: 3253 g
vers la vue d'article
Fiche technique EH 1012.100 - EH 1112.400 Equerres rainurées
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.