Clés six pans

EH 1032.100 - EH 1132.100

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
l1 [mm]
l2 [mm]
Uti­li­sable pour [mm]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V40
l1 [mm]:
210 mm
l2 [mm]:
105 mm
Uti­li­sable pour [mm]:
M6
Numéro d’article:
1032.100
Documents
Clés six pans
  • Système: V40
  • l1: 210 mm
  • l2: 105 mm
  • l3: 52,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Utilisable pour: M6
  • Poids: 99 g
vers la vue d'article
Clés six pans
Sys­tème:
V70
l1 [mm]:
250 mm
l2 [mm]:
125 mm
Uti­li­sable pour [mm]:
M10
Numéro d’article:
1132.100
Documents
Clés six pans
  • Système: V70
  • l1: 250 mm
  • l2: 125 mm
  • l3: 62,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Utilisable pour: M10
  • Poids: 197 g
vers la vue d'article
Clés six pans

Matières

  • acier cémenté
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1032.100 - EH 1132.100 Clés six pans
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.