Pla­teaux de base

EH 1000.400 - EH 1000.500

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
b1 [mm]
l1 [mm]
Nombre de rai­nure en T

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
V40
b1 [mm]:
200 mm
l1 [mm]:
240 mm
Nombre de rai­nure en T:
5 x 5
Numéro d’article:
1000.400
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: V40
  • b1: 200 mm
  • b2: 80 mm
  • l1: 240 mm
  • l2: 80 mm
  • y: 10 mm
  • Nombre de rainure en T: 5 x 5
  • Poids: 13 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base
Sys­tème:
V40
b1 [mm]:
200 mm
l1 [mm]:
320 mm
Nombre de rai­nure en T:
5 x 7
Numéro d’article:
1000.500
CAO
Documents
Plateaux de base
  • Système: V40
  • b1: 200 mm
  • b2: 80 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 40 mm
  • y: 10 mm
  • Nombre de rainure en T: 5 x 7
  • Poids: 14 kg
vers la vue d'article
Plateaux de base

Matières

  • acier, trempé, rectifiée

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1000.400 - EH 1000.500 Plateaux de base
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.