Mors de base durs

EH 1701.

  • Un côté lisse et réctifié, l'autre côté strié
  • Taraudages pour fixation des cales de hauteur et mors interchangeables (réf. art. 1701.250 -1701.280) sur le côté rectifié
  • Système "clic" pour le blocage des cales de hauteur (réf. art. 1701.190 -1701.200) des deux côtés du mors

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ver­sion
cro­quis
Lar­geur de mâ­choire [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mors fixe
cro­quis:
1
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
88 mm
h [mm]:
39,5 mm
Numéro d’article:
1701.120
CAO
Documents
Mors de base
  • mors fixe – croquis 1
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 88 mm
  • l2: 30 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Poids: 3 kg
vers la vue d'article
Mors de base
Ver­sion:
mors mobile
cro­quis:
2
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
76 mm
h [mm]:
39,5 mm
Numéro d’article:
1701.130
CAO
Documents
Mors de base
  • mors mobile – croquis 2
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 76 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Poids: 3 kg
vers la vue d'article
Mors de base

Matières

  • acier trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1701. Mors de base – durs
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage traditionnel
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.