Mors d'a­dap­ta­tion

EH 1701.

  • Grand côté trempé
  • Taraudages pour la fixation des mors interchangeables (réf. art. 1701.250 -1701.280)
  • Surface de serrage rectifiée
  • Système "clic" pour le blocage des cales de hauteur (réf. art. 1701.190 -1701.200) des deux côtés du mors

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ver­sion
cro­quis
Lar­geur de mâ­choire [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mors fixe
cro­quis:
1
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
1701.140
CAO
Documents
Mors d'adaptation
  • mors fixe – croquis 1
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 77 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Poids: 4 kg
vers la vue d'article
Mors d'adaptation
Ver­sion:
mors mobile
cro­quis:
2
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
1701.150
CAO
Documents
Mors d'adaptation
  • mors mobile – croquis 2
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 52 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Poids: 4 kg
vers la vue d'article
Mors d'adaptation

Matières

  • acier
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1701. Mors d'adaptation
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage traditionnel
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.