Mors de ser­rage avec revêtement 

EH 1703.

Corps de base:

  • Mors de serrage pour pièces pré-usinées
  • Rapidement interchangeable
  • Profondeur de serrage minimale de 8 mm
  • Les pads sont à commander séparément

Pad:

  • Pour un serrage sur des faces usinées sans marquage
  • Contient 20 pièces

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
1 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11,75 mm
Numéro d’article:
1703.360
CAO
Documents
Mors de serrage
  • b: 27,8 mm
  • l: 1 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,75 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Mors de serrage

Matières

  • acier trempé
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
pad
pad
Numéro d’article:
1703.370
CAO
pad
  • pad
  • Poids: 26 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1703. Mors de serrage – avec revêtement 
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage par mors de placage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.