Mors d'a­dap­ta­tion version haute

EH 1703.

  • Les douilles d'adaptation pour mors de placage se fixent sur les mâchoires supports
  • Elles sont destinées à recevoir les mors de serrage à 4 pointes (Réf. art. 1703.340), microgripps (Réf. art. 1703.350), revêtus (Réf. art. 1703.360) et cylindriques (Réf. art. 1703.380)
  • Les vis de fixation sont à commander séparément

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
1703.310
CAO
Documents
Mors d'adaptation
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • Poids: 201 g
vers la vue d'article
Mors d'adaptation

Matières

Corps

  • acier trempé

Vis

  • acier revenu
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
Vis de montage
Vis de montage
Numéro d’article:
1703.330
Vis de montage
  • Vis de montage
  • l: 45 mm
  • d: M10
  • Poids: 35 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1703. Mors d'adaptation – version haute
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage par mors de placage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.