Griffes de ser­rage lisses

EH 1702.

  • Avec revêtement dur pour le serrage des faces usinées ou traitées

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
h [mm]:
7 mm
Numéro d’article:
1702.770
CAO
Documents
Griffes de serrage
  • h: 7 mm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Griffes de serrage

Matières

  • acier trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1702. Griffes de serrage – lisses
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Griffes de serrage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.