Plaques d'ap­pui

EH 1702.

  • Cale support pour kit de griffes de serrage (Réf. art. 1702.600)

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

h1 [mm]
h2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
h1 [mm]:
29 mm
h2 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
1702.730
CAO
Documents
Plaques d'appui
  • h1: 29 mm
  • h2: 22 mm
  • Poids: 100 g
vers la vue d'article
Plaques d'appui

Matières

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1702. Plaques d'appui
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Griffes de serrage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.