Mors éta­gés pour griffes de serrage

EH 1702.

  • Côté haut et face étagée avec taraudages de fixation pour les cales de hauteur
  • Face de serrage rectifiée
  • Taraudages pour la fixation sur la grande face des mors interchangeables (réf. art. 1701.250-1701.280)
  • Pour griffes de serrage
  • Possibilité de brider avec les mors et les griffes de serrage sans les démonter
  • Fixations pour les cales de hauteur avec système "clic" (réf. art. 1701.190-1701.200) sur le grand côté

Attention :

Il s'agit des mors rigides pour des pièces à serrer prismatiques (sciées) - parallélisme égal/inférieur à 0,5 mm (//<=0,5) et des pièces à serrer cylindriques - concentricité égale/inférieure à 0,5mm (O<=0,5)

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ver­sion
cro­quis
Lar­geur de mâ­choire [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
c [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mors fixe
cro­quis:
1
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
124,4 mm
b2 [mm]:
74 mm
l1 [mm]:
92 mm
l2 [mm]:
43 mm
l3 [mm]:
34 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
1702.400
CAO
Documents
Mors étagés
  • mors fixe – croquis 1
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b1: 124,4 mm
  • b2: 74 mm
  • l1: 92 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 34 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Poids: 3 kg
vers la vue d'article
Mors étagés
Ver­sion:
mors mobile
cro­quis:
2
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
124,4 mm
b2 [mm]:
74 mm
l1 [mm]:
70 mm
l2 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
47 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
1702.500
CAO
Documents
Mors étagés
  • mors mobile – croquis 2
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b1: 124,4 mm
  • b2: 74 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 47 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Poids: 1800 g
vers la vue d'article
Mors étagés

Matières

  • acier trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1702. Mors étagés – pour griffes de serrage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Griffes de serrage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.