Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 7 résultats
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
9 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
Système: V40
d1 : M8
l2 : 20 mm
d3 : 4,5 mm
Diamètre de bille: 5,5 mm
SW: 4 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 9 kN
Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
18 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
Système: V70/L12
d1 : M12
l2 : 30 mm
d3 : 7,2 mm
Diamètre de bille: 8,5 mm
SW: 6 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
Poids: 18 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
18 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
Système: V70/L12
d1 : M12
l2 : 40 mm
d3 : 7,2 mm
Diamètre de bille: 8,5 mm
SW: 6 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
Poids: 25 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui plane
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
36 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui plane, acier traité
Système: V70/L16
d1 : M16
l2 : 50 mm
d3 : 10,7 mm
Diamètre de bille: 12 mm
SW: 8 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
Poids: 60 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
18 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
Système: V70/L12
d1 : M12
l2 : 30 mm
d3 : 7,2 mm
Diamètre de bille: 8,5 mm
SW: 6 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
Poids: 18 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
18 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
Système: V70/L12
d1 : M12
l2 : 40 mm
d3 : 7,2 mm
Diamètre de bille: 8,5 mm
SW: 6 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 18 kN
Poids: 25 g
vers la vue d'article
Version:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Matières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Charge admissible pour utilisation statique1) max. [kN]:
36 kN
Autres détails
à bille tronquée, surface d'appui striée, acier traité
Système: V70/L16
d1 : M16
l2 : 50 mm
d3 : 10,7 mm
Diamètre de bille: 12 mm
SW: 8 mm
Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 36 kN
Poids: 60 g
vers la vue d'article
Matières
Bille
acier à roulement, trempé
Vis
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Notes
La bille est bloquée pour empêcher le retournement.
Réalisations spéciales sur demande.
Références
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Fiche technique EH 22700. Vis à bille – sans tête, bille bloquée contre le retournement
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.