Ral­longes de vérin

EH 23310.

Les rallonges de vérin peuvent servir à augmenter la hauteur de serrage des vérins de bridage EH 23310. Elles sont aussi utilisées avec les boulons d’appui (EH 22680.), les boulons (EH 22690.) et les cimblots oscillants (EH 22730. - EH22741.).

Votre sélection a donné lieu à 18 résultats

cro­quis
d1 -0,1 [mm]
l1 ±0,01 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
23310.0125
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: V40
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
23310.0126
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: V40
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • SW: 22 mm
  • Poids: 150 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 ±0,01 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
23310.0127
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: V40
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 80 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • SW: 22 mm
  • Poids: 306 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
23310.0130
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: V40
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Poids: 202 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
23310.0132
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: V40
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Poids: 411 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
23310.0134
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: V40
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Poids: 848 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
23310.0140
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: V70/L12
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Poids: 336 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
23310.0141
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: V70/L12
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Poids: 673 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
23310.0142
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: V70/L12
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Poids: 1366 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
23310.0145
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: L16
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Poids: 331 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
23310.0146
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: L16
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Poids: 663 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
23310.0147
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: L16
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Poids: 1330 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
23310.0160
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: V70/L12
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Poids: 765 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
23310.0161
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: V70/L12
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Poids: 1533 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
23310.0162
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: V70/L12
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Poids: 3096 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
23310.0165
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: L16
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Poids: 763 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
23310.0166
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: L16
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Poids: 1522 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin
cro­quis:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
23310.0167
CAO
Documents
Rallonges de vérin
  • croquis 1
  • Système: L16
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • SW: 55 mm
  • Poids: 3056 g
vers la vue d'article
Rallonges de vérin

Matières

  • acier cémenté, bruni, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23310. Rallonges de vérin
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
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.