Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 5 résultats
Largeur de la rainure machine b h6 [mm]:
12 mm
Pour vis ISO 4762 (croquis 1) [mm]:
1
2
Pour vis ISO 4762 (croquis 2) [mm]:
1
2
Autres détails
Système: V40/V70/L12/L16
Largeur de la rainure machine b h6: 12 mm
d1 : 30 mm
Pour vis ISO 4762 (croquis 1): M6
Pour vis ISO 4762 (croquis 2): M8
Poids: 30 g
vers la vue d'article
Largeur de la rainure machine b h6 [mm]:
14 mm
Pour vis ISO 4762 (croquis 1) [mm]:
1
2
Pour vis ISO 4762 (croquis 2) [mm]:
1
2
Autres détails
Système: V40/V70/L12/L16
Largeur de la rainure machine b h6: 14 mm
d1 : 30 mm
Pour vis ISO 4762 (croquis 1): M6
Pour vis ISO 4762 (croquis 2): M8
Poids: 33 g
vers la vue d'article
Largeur de la rainure machine b h6 [mm]:
16 mm
Pour vis ISO 4762 (croquis 1) [mm]:
1
2
Pour vis ISO 4762 (croquis 2) [mm]:
1
2
Autres détails
Système: V40/V70/L12/L16
Largeur de la rainure machine b h6: 16 mm
d1 : 30 mm
Pour vis ISO 4762 (croquis 1): M6
Pour vis ISO 4762 (croquis 2): M8
Poids: 36 g
vers la vue d'article
Largeur de la rainure machine b h6 [mm]:
18 mm
Pour vis ISO 4762 (croquis 1) [mm]:
1
2
Pour vis ISO 4762 (croquis 2) [mm]:
1
2
Autres détails
Système: V40/V70/L12/L16
Largeur de la rainure machine b h6: 18 mm
d1 : 30 mm
Pour vis ISO 4762 (croquis 1): M6
Pour vis ISO 4762 (croquis 2): M8
Poids: 45 g
vers la vue d'article
Largeur de la rainure machine b h6 [mm]:
20 mm
Pour vis ISO 4762 (croquis 1) [mm]:
1
2
Pour vis ISO 4762 (croquis 2) [mm]:
1
2
Autres détails
Système: V40/V70/L12/L16
Largeur de la rainure machine b h6: 20 mm
d1 : 36 mm
Pour vis ISO 4762 (croquis 1): M6
Pour vis ISO 4762 (croquis 2): M8
Poids: 45 g
vers la vue d'article
Matières
acier cémenté, bruni, rectifié
Fiche technique EH 23110. Lardons étagés – avec fixation cylindrique
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.