Cim­blots os­cil­lants avec remise en position automatique

EH 22731.

Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.

Avec la remise en position initiale du cimblot oscillant, la pièce est toujours bien positionnée, garantissant une bonne mise en position et empêchant ainsi tout mauvais serrage de la pièce.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22731.0013
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • Système: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22731.0018
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • Système: V40
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22731.0020
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • Système: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 82 Nm
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22731.0030
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • Système: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 206 Nm
  • Poids: 149 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22731.0313
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • Système: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22731.0318
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • Système: V40
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22731.0320
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • Système: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 82 Nm
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22731.0330
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • Système: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 206 Nm
  • Poids: 149 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants

Matières

Élément ressort

  • thermoplastique PUR

Bille

  • acier à roulement, trempé, naturel

Corps

  • acier traité, phosphaté

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22731. Cimblots oscillants – avec remise en position automatique
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
Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.