Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 5 résultats
Version:
cémenté, strié, avec taraudage
Autres détails
cémenté, strié, avec taraudage – croquis 3
Système: V40
l1 : 20 mm
d1 : M8
t: 10 mm
d2 : 9 mm
e: 15 mm
SW: 13 mm
Couple de serrage max.: 18 Nm
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Version:
cémenté, strié, avec taraudage
Autres détails
cémenté, strié, avec taraudage – croquis 3
Système: V40
l1 : 25 mm
d1 : M8
t: 10 mm
d2 : 9 mm
e: 15 mm
SW: 13 mm
Couple de serrage max.: 18 Nm
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Version:
cémenté, strié, avec taraudage
Autres détails
cémenté, strié, avec taraudage – croquis 3
Système: V70/L12
l1 : 25 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Couple de serrage max.: 60 Nm
Poids: 33 g
vers la vue d'article
Version:
cémenté, strié, avec taraudage
Autres détails
cémenté, strié, avec taraudage – croquis 3
Système: V70/L12
l1 : 30 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Couple de serrage max.: 60 Nm
Poids: 44 g
vers la vue d'article
Version:
cémenté, strié, avec taraudage
Autres détails
cémenté, strié, avec taraudage – croquis 3
Système: V70/L12
l1 : 40 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Couple de serrage max.: 60 Nm
Poids: 69 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
acier de décolletage, cémenté, bruni
Fiche technique EH 22680. Cimblots d'appui – striés ou avec pointe
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.