Bagues-bu­tées pour vérins de bridage

EH 23310.

La bague butée-est fixée après le positionnement du vérin sur sa tige de guidage et permet de répéter le serrage avec précision, toujours sur le même point. La bague-butée est orientable à 360° sur le vérin. Après fixation, la tête de bridage pivote à 110° à gauche ou à droite (uniquement les modèles pivotants).

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Ver­sion
cro­quis
h1 [mm]
d2 [mm]
Pour vé­rins de bri­dage

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
pour vérins de bridage taille 25
cro­quis:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
16 mm
Pour vé­rins de bri­dage:
23310.0027 - 23310.0029
Numéro d’article:
23310.0345
CAO
Documents
Bagues-butées
  • pour vérins de bridage taille 25 – croquis 1
  • Système: V40
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 2 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 25 mm
  • e: 22760.0040
  • Pour vérins de bridage: 23310.0027 - 23310.0029
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Bagues-butées
Ver­sion:
pour vérins de bridage taille 32
cro­quis:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Pour vé­rins de bri­dage:
23310.0040 - 23310.0045
Numéro d’article:
23310.0348
CAO
Documents
Bagues-butées
  • pour vérins de bridage taille 32 – croquis 1
  • Système: V70
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 3 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 32 mm
  • e: 22760.0042
  • Pour vérins de bridage: 23310.0040 - 23310.0045
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Bagues-butées
Ver­sion:
pour vérins de bridage taille 40
cro­quis:
2
h1 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
28 mm
Pour vé­rins de bri­dage:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Numéro d’article:
23310.0350
CAO
Documents
Bagues-butées
  • pour vérins de bridage taille 40 – croquis 2
  • Système: V70/L12
  • h1: 7 mm
  • h2: 16 mm
  • d1: 5 mm
  • d2: 28 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2: 17,5 mm
  • e: 22760.0052
  • b: 35 mm
  • Pour vérins de bridage: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Bagues-butées

Matières

  • acier bruni

Assemblage

Lors du montage de la bague-butée, ôter la tête de bridage du vérin.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23310. Bagues-butées – pour vérins de bridage
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
Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.