Pla­teaux de bri­dage pré-usinées

EH 1912.

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

b1 x l1 [mm]
h +0,3 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Numéro d’article:
1912.210
CAO
Documents
Plateaux de bridage
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Poids: 45 kg
vers la vue d'article
Plateaux de bridage
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Numéro d’article:
1912.310
CAO
Documents
Plateaux de bridage
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Poids: 57 kg
vers la vue d'article
Plateaux de bridage
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Numéro d’article:
1912.410
CAO
Documents
Plateaux de bridage
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Poids: 71 kg
vers la vue d'article
Plateaux de bridage
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Numéro d’article:
1912.510
CAO
Documents
Plateaux de bridage
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Poids: 112 kg
vers la vue d'article
Plateaux de bridage
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Numéro d’article:
1912.610
CAO
Documents
Plateaux de bridage
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Poids: 142 kg
vers la vue d'article
Plateaux de bridage

Matières

  • fonte grise GG

Notes

Réalisations spéciales en acier ou en fonte sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1912. Plateaux de bridage – pré-usinées
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.