Cubes de bri­dage mécano-soudées, pré-usinées

EH 1910.

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h [mm]
h1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
l1 [mm]:
400 mm
l2 +1 [mm]:
231 mm
h [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
450 mm
Numéro d’article:
1910.220
CAO
Documents
Cubes de bridage
  • l1: 400 mm
  • l2 +1: 231 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • h: 500 mm
  • h1: 450 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b1 ±0,2: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 4
  • Poids: 134 kg
vers la vue d'article
Cubes de bridage
l1 [mm]:
500 mm
l2 +1 [mm]:
331 mm
h [mm]:
650 mm
h1 [mm]:
595 mm
Numéro d’article:
1910.240
CAO
Documents
Cubes de bridage
  • l1: 500 mm
  • l2 +1: 331 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • h: 650 mm
  • h1: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b1 ±0,2: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 4
  • Poids: 265 kg
vers la vue d'article
Cubes de bridage
l1 [mm]:
630 mm
l2 +1 [mm]:
451 mm
h [mm]:
800 mm
h1 [mm]:
740 mm
Numéro d’article:
1910.260
CAO
Documents
Cubes de bridage
  • l1: 630 mm
  • l2 +1: 451 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 300 mm
  • h: 800 mm
  • h1: 740 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b1 ±0,2: 200 mm
  • y: 16 mm
  • b2 ±0,2: 300 mm
  • Pour vis: M16
  • Nombre de trous de fixation n: 8
  • Poids: 427 kg
vers la vue d'article
Cubes de bridage

Matières

  • acier de mécano-soudure

Notes

Réalisations spéciales en acier ou en fonte sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1910. Cubes de bridage – mécano-soudées, pré-usinées
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.