SIMPLEX marteau de forgeron
Les marteaux SIMPLEX sont des outils de qualité fiables qui conviennent à de nombreuses applications grâce à leur polyvalence, leur flexibilité et leur finition impeccable.
Pour une utilisation en horticulture et aménagement paysager, pour la construction de tentes / halls, pour la pose de bordures ou pour la pose de cales - la masse SIMPLEX s'avère extrêmement utile dans de nombreuses applications et est considérée comme le «standard de référence» dans le monde des masses. .
Le manche est fabriqué à partir de hickory «résistant comme des clous», tandis que le boîtier et l'insert sont respectivement en fonte et en superplastique mi-dure, particulièrement incassables et résistants aux chocs. Le remplacement des inserts usés est simple et rapide. La masse SIMPLEX est disponible avec un diamètre de tête d'impact de 140 mm et un poids maximal de 7,3 kg.
Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas traduire notre site Web dans toutes les langues du monde. Donc nous créons une traduction en anglais international pour vous.