SIMPLEX maillet à embouts souples - „L'Original“
Le principe fiable du maillet à trois composants à embouts souples avec des inserts et une poignée remplaçable, ainsi que le boîtier unique avec une fixation centrale à trois points a fait ses preuves des millions de fois.
Les maillets à embouts souples SIMPLEX sont des outils solides de qualité, idéals pour être utilisés dans divers domaines d'application de l'industrie et du commerce. Ils se distinguent par leur polyvalence, leur variété, leur flexibilité et leur finition parfaite.
Les pièces usées peuvent être remplacées très rapidement et facilement. De plus, l'utilisateur a la possibilité d'assembler les maillets à embouts souples SIMPLEX selon ses besoins ou d'ajouter des équipements. 8 plaquettes de différentes duretés et diamètres de 30 à 140 mm, 3 variantes de boîtier et 2 options de poignées sont disponibles.
Le maillet à embouts souple SIMPLEX convient aux travaux d’assemblage polyvalents dans l’industrie et le commerce. C'est la référence parmi les maillets à embouts souples, en particulier dans les travaux de pavage dans le secteur de la construction ainsi que dans le jardinage et l'aménagement paysager. Le maillet pour (presque) tous les cas
Comme les autres outils à main Halder, le maillet BASEPLEX à embouts souples est modulable, de sorte que les composants puissent être remplacés séparément. La base est un corps en zinc moulé de haute qualité avec une protection contre les chocs. L'échange des inserts est simple et rapide: afin de libérer l'insert usé, le maillet doit être placé dans un étau (comme le maillet Halder SUPERCRAFT). Lorsque l'utilisateur déplace le marteau vers le haut, l'insert est libéré de la fente. Il peut alors simplement appuyer sur les nouvelles plaquettes sur les mandrins pendant que le marteau est dans l'étau. La poignée est modifiée de la même manière que pour le marteau du serrurier MAXXCRAFT.
Le chapitre maillets à face molle comprend les marques SIMPLEX et BASEPLEX. Un maillet à embouts souples est communément appelé marteau en caoutchouc ou en plastique.
Le chapitre est divisé en catégories:
Depuis plus de 80 ans, le maillet à embouts souples Halder et les outils de forestiers sont synonymes de solutions intelligentes et de matériaux de la plus haute qualité, Made in Germany.
Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas traduire notre site Web dans toutes les langues du monde. Donc nous créons une traduction en anglais international pour vous.