EH 25030.
Les écrous de serrage sont utilisés pour bloquer des pièces en rotation, particulièrement quand l’effort s’oppose au sens de rotation de l’entrainement, par exemple pour les fixer sur une meule. La forme compacte garantit un fonctionnement sûr et permet un montage rapide avec une clé à ergots.
L’écrou présente les avantages suivants par rapport aux autres méthodes de fixation :
Votre sélection a donné lieu à 2 résultats
Autres détails
Autres dimensions sur demande.
L’écrou de serrage se compose d’un anneau extérieur et d’un anneau intérieur qui forment une unité. L’anneau extérieur est doté d’un alésage conique, l’anneau intérieur fendu d’une surface extérieure conique et d’un filet intérieur. Lorsque l’écrou de serrage est serré à l’aide de la clé à ergots, les deux surfaces coniques se rapprochent, ce qui rend l’anneau intérieur fendu plus étroit, comme une pince de serrage. L’écrou se bloque sur les flancs du filet au point de ne pas se débloquer même si l’axe tourne dans l’autre sens.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiques