Ron­delles

EH 22270.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22270.0016
CAO
Documents
Rondelle
  • acier de decolletage
  • d1: 16 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22270.0020
CAO
Documents
Rondelle
  • acier de decolletage
  • d1: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Numéro d’article:
22270.0022
CAO
Documents
Rondelle
  • acier de decolletage
  • d1: 22 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Poids: 8,1 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Numéro d’article:
22270.0025
CAO
Documents
Rondelle
  • acier de decolletage
  • d1: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Numéro d’article:
22270.0028
CAO
Documents
Rondelle
  • acier de decolletage
  • d1: 28 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22270.0032
CAO
Documents
Rondelle
  • acier de decolletage
  • d1: 32 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22270.0036
CAO
Documents
Rondelle
  • acier de decolletage
  • d1: 36 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22270.0040
CAO
Documents
Rondelle
  • acier de decolletage
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 5 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22270.0045
CAO
Documents
Rondelle
  • acier de decolletage
  • d1: 45 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22270.0052
CAO
Documents
Rondelle
  • acier de decolletage
  • d1: 52 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Poids: 91 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22270.0116
CAO
Documents
Rondelle
  • inox
  • d1: 16 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Numéro d’article:
22270.0120
CAO
Documents
Rondelle
  • inox
  • d1: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Numéro d’article:
22270.0122
CAO
Documents
Rondelle
  • inox
  • d1: 22 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Poids: 8,1 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Numéro d’article:
22270.0125
CAO
Documents
Rondelle
  • inox
  • d1: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Numéro d’article:
22270.0128
CAO
Documents
Rondelle
  • inox
  • d1: 28 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22270.0132
CAO
Documents
Rondelle
  • inox
  • d1: 32 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22270.0136
CAO
Documents
Rondelle
  • inox
  • d1: 36 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
5 mm
Numéro d’article:
22270.0140
CAO
Documents
Rondelle
  • inox
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 5 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22270.0145
CAO
Documents
Rondelle
  • inox
  • d1: 45 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Rondelle
Ma­tières:
inox
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22270.0152
CAO
Documents
Rondelle
  • inox
  • d1: 52 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Poids: 91 g
vers la vue d'article
Rondelle

Matières

  • acier de décolletage, non trempé, bruni
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22270. Rondelles
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.