Pous­soirs lisse, sans collerette, avec bille tournante

EH 22081.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

La bille tournante réduit l'usure de la contrepartie. Cela améliore le positionnement de la contrepartie.

Le palier en plastique permet une isolation électrique puisqu'il n'y a pas de contact entre le corps et la bille.

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Ma­tières
Bille
Pres­sion
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Numéro d’article:
22081.0315
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 11 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,8 N
  • Pression1) F2: ~ 6,8 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 4 mm
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Numéro d’article:
22081.0320
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 13 mm
  • Course s: 0,7 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,3 N
  • Pression1) F2: ~ 10 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 5 mm
  • Poids: 1,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22081.0325
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • Course s: 0,95 mm
  • Pression1) F1: ~ 16 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 6 mm
  • Poids: 2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Numéro d’article:
22081.0327
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • Course s: 1,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 18,8 N
  • Pression1) F2: ~ 31,7 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 8 mm
  • Poids: 4,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Numéro d’article:
22081.0330
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l: 20 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 24 N
  • Pression1) F2: ~ 49 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 10 mm
  • Poids: 7,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Numéro d’article:
22081.0332
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l: 22 mm
  • Course s: 3,1 mm
  • Pression1) F1: ~ 38 N
  • Pression1) F2: ~ 68 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Alésage de positionnement joint de connexion F8 / emmanchement H9: 12 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Corps

  • inox 1.4305

Pallier

  • plastique

Bille

  • inox trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Assemblage

L'alésage doit être adapté à chaque application. Pour les assemblages non emmanchés, il convient d'utiliser la tolérance F8, pour les assemblages emmanchés H9.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22081. Poussoirs – lisse, sans collerette, avec bille tournante
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.