Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 5 résultats
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 12,9 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Autres détails
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Course s +0,2 -0,1: 0,9 mm
Pression1) F1 : ~ 12,9 N
Pression1) F2 : ~ 19 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Alésage de positionnement H7: 4 mm
Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 29,2 N
Autres détails
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Course s +0,2 -0,1: 1,3 mm
Pression1) F1 : ~ 19,3 N
Pression1) F2 : ~ 29,2 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Alésage de positionnement H7: 5 mm
Poids: 1 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 47,5 N
Autres détails
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Course s +0,2 -0,1: 1,7 mm
Pression1) F1 : ~ 28 N
Pression1) F2 : ~ 47,5 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Alésage de positionnement H7: 6 mm
Poids: 1,7 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 67,3 N
Autres détails
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Course s +0,2 -0,1: 2,3 mm
Pression1) F1 : ~ 40 N
Pression1) F2 : ~ 67,3 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Alésage de positionnement H7: 8 mm
Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 66 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 105 N
Autres détails
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,5 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Course s +0,2 -0,1: 3,1 mm
Pression1) F1 : ~ 66 N
Pression1) F2 : ~ 105 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Alésage de positionnement H7: 10 mm
Poids: 7,6 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
Bille
Ressort
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Références
Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Fiche technique EH 22080. Poussoirs – exécution lisse et longue, à collerette et bille
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.