Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 7 résultats
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 2,5 N
Autres détails
d1 : 2,5 mm
d2 : 2 mm
d3 : 2,52 mm
l1 : 5,3 mm
Course s: 0,65 mm
Pression1) F1 : ~ 1,3 N
Pression1) F2 : ~ 2,5 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Alésage de positionnement H8: 2,5 mm
Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 2 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Autres détails
d1 : 3 mm
d2 : 2,5 mm
d3 : 3,02 mm
l1 : 7,3 mm
Course s: 0,8 mm
Pression1) F1 : ~ 2 N
Pression1) F2 : ~ 4,5 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Alésage de positionnement H8: 3 mm
Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
Autres détails
d1 : 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,03 mm
l1 : 9 mm
Course s: 0,9 mm
Pression1) F1 : ~ 2,5 N
Pression1) F2 : ~ 7,5 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Alésage de positionnement H8: 4 mm
Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 8 N
Autres détails
d1 : 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,03 mm
l1 : 10,8 mm
Course s: 1,2 mm
Pression1) F1 : ~ 3,5 N
Pression1) F2 : ~ 8 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Alésage de positionnement H8: 5 mm
Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 10,5 N
Autres détails
d1 : 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,03 mm
l1 : 12,6 mm
Course s: 1,6 mm
Pression1) F1 : ~ 3,5 N
Pression1) F2 : ~ 10,5 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Alésage de positionnement H8: 6 mm
Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Autres détails
d1 : 7 mm
d2 : 6 mm
d3 : 7,03 mm
l1 : 14 mm
Course s: 2 mm
Pression1) F1 : ~ 4 N
Pression1) F2 : ~ 12 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Alésage de positionnement H8: 7 mm
Poids: 3 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Autres détails
d1 : 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,03 mm
l1 : 18 mm
Course s: 2,1 mm
Pression1) F1 : ~ 6 N
Pression1) F2 : ~ 15 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Alésage de positionnement H8: 8 mm
Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
Bille
Ressort
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Références
Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Fiche technique EH 22090. Poussoirs – deux cotés
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.