Pous­soirs corps lisse

EH 22070.

Spécialement conçu pour l'utilisation dans la fabrication d'outillages de presse.

Utilisables comme éjecteur ou comme butée à ressort.

En raison de sa construction, l'embout ainsi que les composants internes ne peuvent pas se démonter pendant l'utilisation.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ma­tières
Pres­sion
d1 -0,05 [mm]
l1 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22070.0006
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • Course s: 3,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 6 mm
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
Numéro d’article:
22070.0008
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • Course s: 4,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 30 N
  • Pression1) F2: ~ 88 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 8 mm
  • Poids: 7,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Numéro d’article:
22070.0010
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • Course s: 5,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 42 N
  • Pression1) F2: ~ 110 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 10 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
Numéro d’article:
22070.0012
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • Course s: 6,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 50 N
  • Pression1) F2: ~ 130 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 12 mm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22070.0106
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • Course s: 3,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 6 mm
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
Numéro d’article:
22070.0108
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • Course s: 4,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 30 N
  • Pression1) F2: ~ 88 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 8 mm
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Numéro d’article:
22070.0110
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • Course s: 5,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 42 N
  • Pression1) F2: ~ 110 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 10 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
Numéro d’article:
22070.0112
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • Course s: 6,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 50 N
  • Pression1) F2: ~ 130 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H7: 12 mm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Embout

  • acier cémenté, bruni
  • inox 1.4305, nitruré

Corps

  • acier de décolletage, bruni
  • inox 1.4305

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22070. Poussoirs – corps lisse
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.