Pous­soirs à tête, bille et fente

EH 22050.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

Positionnement en profondeur précis grâce à la tête.

Votre sélection a donné lieu à 24 résultats

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l1 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22050.0930
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 8 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22050.0931
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 min.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Course s: 0,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 8 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22050.0932
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Numéro d’article:
22050.0933
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 18 N
  • Pression1) F2: ~ 31 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 7,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Numéro d’article:
22050.0934
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 24 N
  • Pression1) F2: ~ 45 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Numéro d’article:
22050.0935
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 26 N
  • Pression1) F2: ~ 49 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22050.1040
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 12 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22050.1050
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 min.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Course s: 0,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 15 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Numéro d’article:
22050.1060
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 19,3 N
  • Pression1) F2: ~ 26,6 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Numéro d’article:
22050.1080
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 36 N
  • Pression1) F2: ~ 60,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Numéro d’article:
22050.1100
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 57 N
  • Pression1) F2: ~ 103,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Numéro d’article:
22050.1120
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 61 N
  • Pression1) F2: ~ 110 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22050.0940
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 8 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22050.0941
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 min.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Course s: 0,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 8 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22050.0942
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Numéro d’article:
22050.0943
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 18 N
  • Pression1) F2: ~ 31 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Numéro d’article:
22050.0944
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 24 N
  • Pression1) F2: ~ 45 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Numéro d’article:
22050.0945
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 26 N
  • Pression1) F2: ~ 49 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
9,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22050.1240
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • n: 0,6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 12 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22050.1250
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 8,5 mm
  • l3 min.: 6,7 mm
  • n: 0,8 mm
  • Course s: 0,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 15 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Numéro d’article:
22050.1260
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 9 mm
  • n: 1 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 19,3 N
  • Pression1) F2: ~ 26,6 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,8 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Numéro d’article:
22050.1280
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 11 mm
  • n: 1,2 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 36 N
  • Pression1) F2: ~ 60,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 7,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Numéro d’article:
22050.1300
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 57 N
  • Pression1) F2: ~ 103,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Numéro d’article:
22050.1320
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 15 mm
  • n: 2 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 61 N
  • Pression1) F2: ~ 110 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Corps

  • acier de décolletage, bruni
  • inox 1.4305

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Assemblage

Bien respecter l3 pour M 4 / M 5.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22050. Poussoirs – à tête, bille et fente
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.