Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 12 résultats
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort standard
d1 : M8
d2 : 3,8 mm
l: 26 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
SW: 2,5 mm
Course s: 3 mm
Pression1) F1 : ~ 9 N
Pression1) F2 : ~ 24 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort standard
d1 : M10
d2 : 4 mm
l: 28 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
SW: 3 mm
Course s: 3,5 mm
Pression1) F1 : ~ 15 N
Pression1) F2 : ~ 30 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort standard
d1 : M12
d2 : 6 mm
l: 35 mm
n: 2,7 mm
t: 2 mm
SW: 4 mm
Course s: 4 mm
Pression1) F1 : ~ 24 N
Pression1) F2 : ~ 50 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort standard
d1 : M16
d2 : 7,5 mm
l: 40 mm
n: 3,2 mm
t: 2,5 mm
SW: 5 mm
Course s: 5 mm
Pression1) F1 : ~ 36 N
Pression1) F2 : ~ 58 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 43 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort puissant
d1 : M8
d2 : 3,8 mm
l: 26 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
SW: 2,5 mm
Course s: 3 mm
Pression1) F1 : ~ 17 N
Pression1) F2 : ~ 39 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 6,7 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort puissant
d1 : M10
d2 : 4 mm
l: 28 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
SW: 3 mm
Course s: 3,5 mm
Pression1) F1 : ~ 22 N
Pression1) F2 : ~ 43 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort puissant
d1 : M12
d2 : 6 mm
l: 35 mm
n: 2,7 mm
t: 2 mm
SW: 4 mm
Course s: 4 mm
Pression1) F1 : ~ 40 N
Pression1) F2 : ~ 80 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 44 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort puissant
d1 : M16
d2 : 7,5 mm
l: 40 mm
n: 3,2 mm
t: 2,5 mm
SW: 5 mm
Course s: 5 mm
Pression1) F1 : ~ 44 N
Pression1) F2 : ~ 113 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 44 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Autres détails
inox, ressort standard
d1 : M8
d2 : 3,8 mm
l: 26 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
SW: 2,5 mm
Course s: 3 mm
Pression1) F1 : ~ 9 N
Pression1) F2 : ~ 24 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 6,8 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Autres détails
inox, ressort standard
d1 : M10
d2 : 4 mm
l: 28 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
SW: 3 mm
Course s: 3,5 mm
Pression1) F1 : ~ 15 N
Pression1) F2 : ~ 30 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Autres détails
inox, ressort standard
d1 : M12
d2 : 6 mm
l: 35 mm
n: 2,7 mm
t: 2 mm
SW: 4 mm
Course s: 4 mm
Pression1) F1 : ~ 24 N
Pression1) F2 : ~ 50 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Autres détails
inox, ressort standard
d1 : M16
d2 : 7,5 mm
l: 40 mm
n: 3,2 mm
t: 2,5 mm
SW: 5 mm
Course s: 5 mm
Pression1) F1 : ~ 36 N
Pression1) F2 : ~ 58 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 43 g
vers la vue d'article
Matières
Embout
acier de décolletage, trempé, bruni
inox 1.4305
Joint
Corps
acier de décolletage, bruni
inox 1.4305
Ressort
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Références
Écarts sur cote l, puissance de ressort et résistance à la température par rapport à la version EH 22060. "sans joint d'étanchéité".
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Produit:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
pour poussoirs à bille d1 : M8
Numéro d’article:
22060.0908
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1 : M8
b: 60 mm
d: 6,45 mm
l: 70 mm
Poids: 39 g
Produit:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
pour poussoirs à bille d1 : M10
Numéro d’article:
22060.0910
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1 : M10
b: 80 mm
d: 8 mm
l: 80 mm
Poids: 66 g
Produit:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
pour poussoirs à bille d1 : M12
Numéro d’article:
22060.0912
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1 : M12
b: 80 mm
d: 9,8 mm
l: 80 mm
Poids: 72 g
Produit:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
pour poussoirs à bille d1 : M16
Numéro d’article:
22060.0916
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1 : M16
b: 100 mm
d: 13,5 mm
l: 105 mm
Poids: 144 g
Caractéristique
Ressort standard: aucun marquage
Force puissante du ressort : marqué par deux lignes
Assemblage
Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis.
Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.
Fiche technique EH 22060. Poussoirs – à six pans creux et joint d'étanchéité
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.