Pous­soirs la­té­raux lisses, sans joint d'étanchéité

EH 22150.

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ma­tières
Em­bout
d1 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion F max.1) ~ [N]
Course s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0010
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force légère du ressort
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Pression F max.1): ~ 10 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Course s: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0011
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, ressort standard  
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Pression F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Course s: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0012
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force puissante du ressort
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Pression F max.1): ~ 40 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Course s: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0020
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force légère du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Pression F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 6,7 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0021
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, ressort standard  
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Pression F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 6,7 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0022
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force puissante du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 6,7 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Course s [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0025
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force légère du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Pression F max.1): ~ 40 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 10,7 mm
  • Course s: 2 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,4 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Course s [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0026
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, ressort standard  
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Pression F max.1): ~ 75 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 10,7 mm
  • Course s: 2 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0027
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force puissante du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 10,7 mm
  • Course s: 2 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
2,6 mm
Numéro d’article:
22150.0030
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force légère du ressort
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Pression F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,6 mm
  • Course s: 2,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 12 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,8 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
2,6 mm
Numéro d’article:
22150.0031
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, ressort standard  
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 13,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,6 mm
  • Course s: 2,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 12 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 7,3 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Course s [mm]:
2,6 mm
Numéro d’article:
22150.0032
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force puissante du ressort
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Pression F max.1): ~ 150 N
  • l1 -1: 13,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,6 mm
  • Course s: 2,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 12 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 7,8 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
3,2 mm
Numéro d’article:
22150.0040
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force légère du ressort
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 16,7 mm
  • Course s: 3,2 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Course s [mm]:
3,2 mm
Numéro d’article:
22150.0041
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, ressort standard  
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Pression F max.1): ~ 150 N
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 16,7 mm
  • Course s: 3,2 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Course s [mm]:
3,2 mm
Numéro d’article:
22150.0042
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force puissante du ressort
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Pression F max.1): ~ 200 N
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 16,7 mm
  • Course s: 3,2 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0050
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force légère du ressort
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Pression F max.1): ~ 10 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Course s: 1 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0060
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force légère du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Pression F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 6,7 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,3 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Course s [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0062
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force légère du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Pression F max.1): ~ 40 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 10,7 mm
  • Course s: 2 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
2,6 mm
Numéro d’article:
22150.0070
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force légère du ressort
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Pression F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,9 mm
  • Course s: 2,6 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 12 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
3,2 mm
Numéro d’article:
22150.0080
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/embout en thermoplastique, force légère du ressort
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 16,7 mm
  • Course s: 3,2 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral

Matières

Corps

  • aluminium

Ressort

  • inox
  • acier bruni
  • acier, zingué par galvanisation

Embout

  • acier cémenté, zingué par galvanisation
  • thermoplastique (POM), blanc
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
d1: 6 mm
Numéro d’article:
22150.0830
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 6 mm
  • Poids: 19 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
d1: 10 mm
Numéro d’article:
22150.0831
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 10 mm
  • Poids: 49 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
d1: 12 mm
Numéro d’article:
22150.0832
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 12 mm
  • Poids: 86 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
d1: 16 mm
Numéro d’article:
22150.0833
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 16 mm
  • Poids: 105 g

Caractéristique

Ressort léger = ressort inox

Ressort standard = ressort acier, bruni

Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation

Assemblage

Montage par emmanchement.

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de pièce,

w = longueur de pièce,

x = dimension coordonnée,

s = course

z = diamètre de butée

Calcul dimension x :

y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s

ou

y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22150. Poussoirs latéraux – lisses, sans joint d'étanchéité
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.