Pous­soirs la­té­raux lisses, avec joint d'étanchéité - INCH

EH 2B150.

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Joint d'étanchéité pour protéger des copeaux et poussières.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ma­tières
Em­bout
d1 [in]
d2 [in]
Pres­sion F max.1) ~ [lb]
Course s [in]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
1/4 in
d2 [in]:
0,118 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 2,2 lb
Course s [in]:
0,04 in
Numéro d’article:
2B150.0110
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: 1/4 in
  • d2: 0,118 in
  • Pression F max.1): ~ 2,2 lb
  • l1 -0,08: 0,275 in
  • l2: 0,157 in
  • Course s: 0,04 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/4 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,024 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
1/4 in
d2 [in]:
0,118 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Course s [in]:
0,04 in
Numéro d’article:
2B150.0111
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: 1/4 in
  • d2: 0,118 in
  • Pression F max.1): ~ 4,5 lb
  • l1 -0,08: 0,275 in
  • l2: 0,157 in
  • Course s: 0,04 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/4 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,024 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
1/4 in
d2 [in]:
0,118 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Course s [in]:
0,04 in
Numéro d’article:
2B150.0112
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: 1/4 in
  • d2: 0,118 in
  • Pression F max.1): ~ 9 lb
  • l1 -0,08: 0,275 in
  • l2: 0,157 in
  • Course s: 0,04 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/4 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,026 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Course s [in]:
0,06 in
Numéro d’article:
2B150.0120
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Pression F max.1): ~ 4,5 lb
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,236 in
  • Course s: 0,06 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,109 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Course s [in]:
0,06 in
Numéro d’article:
2B150.0121
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Pression F max.1): ~ 11,2 lb
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,236 in
  • Course s: 0,06 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,117 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 21,5 lb
Course s [in]:
0,06 in
Numéro d’article:
2B150.0122
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Pression F max.1): ~ 21,5 lb
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,236 in
  • Course s: 0,06 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,123 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Course s [in]:
0,08 in
Numéro d’article:
2B150.0125
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Pression F max.1): ~ 9 lb
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,393 in
  • Course s: 0,08 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,138 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Course s [in]:
0,08 in
Numéro d’article:
2B150.0126
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Pression F max.1): ~ 16,9 lb
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,393 in
  • Course s: 0,08 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,146 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Course s [in]:
0,08 in
Numéro d’article:
2B150.0127
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Pression F max.1): ~ 22,5 lb
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,393 in
  • Course s: 0,08 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,159 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
1/2 in
d2 [in]:
0,315 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Course s [in]:
0,09 in
Numéro d’article:
2B150.0130
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: 1/2 in
  • d2: 0,315 in
  • Pression F max.1): ~ 11,2 lb
  • l1 -0,08: 0,551 in
  • l2: 0,511 in
  • Course s: 0,09 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/2 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,256 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
1/2 in
d2 [in]:
0,315 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Course s [in]:
0,09 in
Numéro d’article:
2B150.0131
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: 1/2 in
  • d2: 0,315 in
  • Pression F max.1): ~ 22,5 lb
  • l1 -0,08: 0,551 in
  • l2: 0,511 in
  • Course s: 0,09 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/2 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,275 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
1/2 in
d2 [in]:
0,315 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Course s [in]:
0,09 in
Numéro d’article:
2B150.0132
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: 1/2 in
  • d2: 0,315 in
  • Pression F max.1): ~ 34 lb
  • l1 -0,08: 0,551 in
  • l2: 0,511 in
  • Course s: 0,09 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/2 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,288 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
5/8 in
d2 [in]:
0,393 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Course s [in]:
0,12 in
Numéro d’article:
2B150.0140
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: 5/8 in
  • d2: 0,393 in
  • Pression F max.1): ~ 22,5 lb
  • l1 -0,08: 0,708 in
  • l2: 0,646 in
  • Course s: 0,12 in
  • Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,574 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
5/8 in
d2 [in]:
0,393 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Course s [in]:
0,12 in
Numéro d’article:
2B150.0141
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: 5/8 in
  • d2: 0,393 in
  • Pression F max.1): ~ 34 lb
  • l1 -0,08: 0,708 in
  • l2: 0,646 in
  • Course s: 0,12 in
  • Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,518 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
5/8 in
d2 [in]:
0,393 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Course s [in]:
0,12 in
Numéro d’article:
2B150.0142
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: 5/8 in
  • d2: 0,393 in
  • Pression F max.1): ~ 45 lb
  • l1 -0,08: 0,708 in
  • l2: 0,646 in
  • Course s: 0,12 in
  • Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 230 °F
  • Poids: 0,542 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
1/4 in
d2 [in]:
0,118 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 2,2 lb
Course s [in]:
0,04 in
Numéro d’article:
2B150.0150
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force légère du ressort
  • d1: 1/4 in
  • d2: 0,118 in
  • Pression F max.1): ~ 2,2 lb
  • l1 -0,08: 0,275 in
  • l2: 0,157 in
  • Course s: 0,04 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/4 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,014 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Course s [in]:
0,06 in
Numéro d’article:
2B150.0160
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Pression F max.1): ~ 4,5 lb
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,236 in
  • Course s: 0,06 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,064 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Course s [in]:
0,08 in
Numéro d’article:
2B150.0165
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Pression F max.1): ~ 9 lb
  • l1 -0,08: 0,393 in
  • l2: 0,472 in
  • Course s: 0,08 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,072 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
1/2 in
d2 [in]:
0,315 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Course s [in]:
0,09 in
Numéro d’article:
2B150.0170
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force légère du ressort
  • d1: 1/2 in
  • d2: 0,315 in
  • Pression F max.1): ~ 11,2 lb
  • l1 -0,08: 0,551 in
  • l2: 0,531 in
  • Course s: 0,09 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/2 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,114 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
5/8 in
d2 [in]:
0,393 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Course s [in]:
0,12 in
Numéro d’article:
2B150.0180
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force légère du ressort
  • d1: 5/8 in
  • d2: 0,393 in
  • Pression F max.1): ~ 22,5 lb
  • l1 -0,08: 0,708 in
  • l2: 0,646 in
  • Course s: 0,12 in
  • Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,296 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral

Matières

Joint

  • CR

Corps

  • aluminium

Ressort

  • inox
  • acier bruni
  • acier, zingué par galvanisation

Embout

  • acier cémenté, zingué par galvanisation
  • thermoplastique (POM), blanc
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 6 mm
Numéro d’article:
22150.0830
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 6 mm
  • Poids: 19 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 10 mm
Numéro d’article:
22150.0831
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 10 mm
  • Poids: 49 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 12 mm
Numéro d’article:
22150.0832
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 12 mm
  • Poids: 86 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 16 mm
Numéro d’article:
22150.0833
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 16 mm
  • Poids: 105 g

Caractéristique

Ressort léger = ressort inox

Ressort standard = ressort acier, bruni

Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation

Assemblage

Montage par emmanchement.

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de pièce,

w = longueur de pièce,

x = dimension coordonnée,

s = course

z = diamètre de butée

Calcul dimension x :

y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s

ou

y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 2B150. Poussoirs latéraux – lisses, avec joint d'étanchéité - INCH
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.