Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 27 résultats
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 4 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 4 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 4 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,7 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 4 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 4 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 5,6 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 4 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 6 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 4 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 4 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 4 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 1,6 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 8,2 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 2 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,3 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 2 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 2 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 3,9 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 2 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 5,2 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 2 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 5,6 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 2 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 6,5 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 2 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 2 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 7,5 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 2 mm
SW: 10 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 8,6 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 11,5 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 3,2 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 15 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Pression F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 11,5 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 3,2 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 15 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Pression F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 11,5 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 3,2 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
force légère du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 11,5 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 3,2 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 23 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Autres détails
Ressort standard
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Pression F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 11,5 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 3,2 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 23 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Autres détails
force puissante du ressort
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Pression F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 11,5 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Course s: 3,2 mm
SW: 16 mm
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 24 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
Rondelle taraudée
Ressort
inox
acier bruni
acier, zingué par galvanisation
Notes
La tige peut être personnalisée et vissée dans le taraudage du corps.
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux d1 : M12
Numéro d’article:
22150.0820
outil de montage
d1 : M12
Poids: 76 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux d1 : M18 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22150.0822
outil de montage
d1 : M18 x 1,5 mm
Poids: 137 g
Caractéristique
Ressort léger = ressort inox
Ressort standard = ressort acier, bruni
Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation
Assemblage
Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :
l0 = z/2 + w + x,
l0 = entraxe,
y = hauteur de la pièce,
w = longueur de la pièce,
x = course,
z = diamètre de butée
Calcul de la dimension x pour pièces :
x = d2 /2 - s
Montage par vissage avec outil de montage.
Fiche technique EH 22150. Poussoirs latéraux – filetés, sans joint d'étanchéité, avec taraudage
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.