Pous­soirs la­té­raux avec tôle à ressort

EH 22160.

Le poussoir latéral à tôle d'acier à ressort est utilisé pour positionner des pièces contre des appuis ou butées, p. ex. fixation des circuits imprimés ou positionnement des pièces avant bridage.

La version à deux côtés peut servir pour un bridage multiple.

Ci-dessous h1 est un effet résultant de l'effet de placage.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
l1 ±1 [mm]
l2 [mm]
Course s [mm]
Pres­sion F max.1) ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
un côté
cro­quis:
1
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Course s [mm]:
1,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Numéro d’article:
22160.0006
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • un côté – croquis 1
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 22,5 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 43 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pour vis: M6
  • Pression F max.1): ~ 55 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 127 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
un côté
cro­quis:
1
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Course s [mm]:
1,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Numéro d’article:
22160.0012
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • un côté – croquis 1
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 29 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pour vis: M12
  • Pression F max.1): ~ 170 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 251 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
deux cotés
cro­quis:
2
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Course s [mm]:
1,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Numéro d’article:
22160.0206
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • deux cotés – croquis 2
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 25 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 42,5 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pour vis: M6
  • Pression F max.1): ~ 55 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
deux cotés
cro­quis:
2
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Course s [mm]:
1,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Numéro d’article:
22160.0212
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • deux cotés – croquis 2
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 33,5 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pour vis: M12
  • Pression F max.1): ~ 170 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 256 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral

Matières

Élément ressort

  • inox

Corps

  • acier, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22160. Poussoirs latéraux – avec tôle à ressort
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.