Pous­soirs la­té­raux avec filetage, sans joint d'étanchéité

EH 22150.

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Votre sélection a donné lieu à 36 résultats

Ma­tières
Em­bout
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Pres­sion F max.1) ~ [N]
Course s [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0310
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0311
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4,1 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0312
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4,4 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0314
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.1): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0315
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.1): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,4 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0316
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0318
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 7,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0319
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 50 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,3 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
1,6 mm
Numéro d’article:
22150.0320
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Course s [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0330
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Course s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4,8 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Course s [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0331
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Course s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4,9 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0332
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Course s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,4 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Course s [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0334
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.1): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Course s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Course s [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0335
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.1): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Course s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 7,1 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0336
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Course s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Course s [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0338
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Course s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Course s [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0339
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Course s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 9,6 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
2 mm
Numéro d’article:
22150.0340
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Course s: 2 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
3,2 mm
Numéro d’article:
22150.0350
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16,9 mm
  • Course s: 3,2 mm
  • SW: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Course s [mm]:
3,2 mm
Numéro d’article:
22150.0351
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Pression F max.1): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16,9 mm
  • Course s: 3,2 mm
  • SW: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Course s [mm]:
3,2 mm
Numéro d’article:
22150.0352
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Pression F max.1): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16,9 mm
  • Course s: 3,2 mm
  • SW: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Course s [mm]:
3,2 mm
Numéro d’article:
22150.0354
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16,9 mm
  • Course s: 3,2 mm
  • SW: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Course s [mm]:
3,2 mm
Numéro d’article:
22150.0355
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16,9 mm
  • Course s: 3,2 mm
  • SW: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Course s [mm]:
3,2 mm
Numéro d’article:
22150.0356
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Pression F max.1): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16,9 mm
  • Course s: 3,2 mm
  • SW: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Poussoir latéral

Matières

Corps

  • acier, zingué par galvanisation

Ressort

  • inox
  • acier bruni
  • acier, zingué par galvanisation

Embout

  • acier cémenté, zingué par galvanisation
  • thermoplastique (POM), blanc
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
d1: M12 mm
Numéro d’article:
22150.0820
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M12
  • Poids: 76 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
d1: M18 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22150.0822
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Poids: 137 g

Caractéristique

Ressort léger = ressort inox

Ressort standard = ressort acier, bruni

Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation

Assemblage

Montage par vissage avec outil de montage.

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de pièce,

w = longueur de pièce,

x = dimension coordonnée,

s = course

z = diamètre de butée

Calcul dimension x :

y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s

ou

y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22150. Poussoirs latéraux – avec filetage, sans joint d'étanchéité
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.